Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Leiteranschlussklemme 16 bis 70 mm², 10 mm
Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenklemme
|
Katalognummer |
107193
|
EAN |
4015081069569
|
Produkt Länge/Tiefe |
21 mm
|
Produkthöhe |
42 mm
|
Produktbreite |
32 mm
|
Produktgewicht |
0.07 kg
|
Einhaltung(en) |
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform |
Zertifikat(e) |
UL (File No. E307559)
UL508A CE marking CSA (Class No. 3211-37) UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8) IEC 60439-1 North America (UL listed, CSA certified) CSA-C22.2 No. 14 CSA (File No. 236217) |
Produkttyp |
Sammelschienensystem Komponente
|
Modellcode |
AKU70/10
|
Typ |
|
Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 690 V AC
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
400 A
|
Bemessungsbetriebsstrom |
400 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
400 A
|
Schutzart |
Einspeisestromkreise
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE-Kennzeichnung |
Sammelschienenstärke - min. |
10 mm
|
Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
Schienenbreite - min. |
0 mm
|
Schienenbreite - max. |
0 mm
|
Anschlusskontaktbereich |
14 mm x 14 mm
|
Anschlussquerschnitte (Leiter) |
16 mm² - 70 mm²
3 Segmente 9 mm x 0.8 mm (2x) AWG 4 - AWG 2/0 9 mm x 0,8 mm (6x) |
Leiterquerschnitt - max. |
70 mm²
|
Breite der Klemme |
20.5 mm
|
Funktionen |
Universal-Leiteranschlussklemme
Anschlüsse Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht |
Besondere Merkmale |
mit integrierter Haltefeder, geöffnetem Klemmraum und unverlierbarer Klemmschraube
|
Geeignet für |
Rundleiterverbindung
Bandleiteranschluss Flachschiene Sektorleiteranschlussverbindung |
Benutzt mit |
Alle 10 mm dicken Flachschienen
Einspeisestromkreise Anschluss 60-mm-System 185-mm-System Compact-System |