Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Steckklemme 95-185 mm², für 20x5-30x10
Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenklemme
|
Katalognummer |
107195
|
EAN |
4015081069583
|
Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
Produkthöhe |
70 mm
|
Produktbreite |
51 mm
|
Produktgewicht |
0.297 kg
|
Einhaltung(en) |
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform |
Zertifikat(e) |
CSA (Class No. 3211-37)
CE marking North America (UL listed, CSA certified) UL (File No. E307559) CSA-C22.2 No. 14 UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8) UL508A CSA (File No. 236217) IEC 60439-1 |
Produkttyp |
Sammelschienensystem Komponente
|
Modellcode |
AKS185
|
Typ |
|
Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 690 V AC
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
500 A
|
Bemessungsbetriebsstrom |
500 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
500 A
|
Schutzart |
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE-Kennzeichnung
Einspeisestromkreise |
Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
Schienenbreite - min. |
20 mm
|
Schienenbreite - max. |
30 mm
|
Anschlussquerschnitte (Leiter) |
95 mm² - 185 mm²
AWG3/0 - MCM350 |
Leiterquerschnitt - max. |
185 mm²
|
Breite der Klemme |
38 mm
|
Funktionen |
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht
Anschlüsse Federklemme |
Besondere Merkmale |
|
Geeignet für |
Sektorleiteranschlussverbindung
Rundleiterverbindung Flachschiene Bandleiteranschluss |
Benutzt mit |
Schiene 30 mm x 5/10 mm
Schiene 20 mm x 5/10 mm Schiene 25 mm x 5/10 mm Doppel-T-Profil Einspeisestromkreise Anschluss 185-mm-System 60-mm-System |