Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Profil-Klemme 51 x 2 bis 42 mm
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienenklemme
|
| Katalognummer |
107199
|
| EAN |
4015081069620
|
| Produkt Länge/Tiefe |
82 mm
|
| Produkthöhe |
118 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.717 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL CSA09 (refer to approbation report)
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL (File No. E307559)
CSA (Class No. 3211-37) UL (Category Control Number NMTR2, NMTR8) UL508A North America (UL listed, CSA certified) IEC 60439-1 CSA-C22.2 No. 14 CSA (File No. 236217) CE marking |
| Produkttyp |
Sammelschienensystem Komponente
|
| Modellcode |
AKP1000
|
| Typ |
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
Max. 690 V AC
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
1600 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
1600 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
1600 A
|
| Schutzart |
Einspeisestromkreise
UL508A; CSA-C22.2 No. 14; IEC 60439-1; CE-Kennzeichnung |
| Sammelschienenstärke - min. |
40 mm
|
| Sammelschienenstärke - max. |
40 mm
|
| Schienenbreite - min. |
30 mm
|
| Schienenbreite - max. |
30 mm
|
| Anschlussquerschnitte (Leiter) |
20 mm - 42 mm (51x)
1000 mm² (Cu-Band) |
| Leiterquerschnitt - max. |
1000 mm²
|
| Breite der Klemme |
94 mm
|
| Funktionen |
Profilklemme
Anschlüsse Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht |
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
T-Schiene
Bandleiteranschluss |
| Benutzt mit |
Doppel-T-Profil
Einspeisestromkreise 185-mm-System Anschluss 60-mm-System |