Dokument herunterladen () von 20

107200
Modellcode: BBT-CU12-20X5/10-150

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Sammelschieneneinsatz, 460A, 12-20x5/10, 150mm

Listenpreis EUR44.18

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
107200
EAN
4015081069637
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
0.501 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Gehäuse
Modellcode
BBT-CU12-20X5/10-150

Delivery program

Typ
  • 185-mm-System
  • 60-mm-System
  • Stromschiene, Längsverbindung
  • Compact-System
  • Anschluss
Anwendung
zum bohrungslosen Verbinden gleicher Sammelschienen
Stromstärke
460 A
Polzahl
1-polig

Technical Data - Electrical

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
630 A

Technical Data - Mechanical

Zulässiger Schienenversatz - max.
1 mm
Abstandsbereich Sammelschienensysteme
100 mm - 110 mm

Additional information

Benutzt mit
für gleiche Kupferflachschienen
Schiene 15 mm x 5/10 mm
Schiene 20 mm x 5/10 mm
Schiene 12 mm x 5/10 mm
Anschluss
60-mm-System
Compact-System
185-mm-System
Stromschiene, Längsverbindung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.