Dokument herunterladen () von 20

107209
Modellcode: BBC-CS1

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Abdeckung, 3p, B = 228 mm, komplett

Listenpreis EUR58.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Abdeckung
Katalognummer
107209
EAN
4015081069729
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
204 mm
Produktbreite
228 mm
Produktgewicht
0.373 kg
Einhaltung(en)
CE marking
UL508A
UL CSA09 (refer to approbation report)
IEC 60439-1
CSA-C22.2 No. 14
RoHS conform
Zertifikat(e)
North America (UL listed, CSA certified)
UL (Category Control Number NMTR, NMTR7)
UL (File No. E300273)
CSA (Class No. 3211-37)
CSA (File No. 236217)
Produkttyp
Sammelschienensystem Komponente
Modellcode
BBC-CS1

Delivery program

Typ
  • 60-mm-System
  • Systemabdeckungen
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Berührungsschutzabdeckung Schiene
Zubehör
Ersatzteil

Technical Data - Electrical

Nennspannung (UL/CSA 13)
Max. 690 V AC

Technical Data - Mechanical

Schutzart
Einspeisestromkreise

Additional information

Funktionen
Zubehör
Systemabdeckung, vollständig
Strombegrenzung-Leistungsschalter, siehe Prüfungsbericht
Geeignet für
3-polig
Benutzt mit
Einspeisestromkreise
Systemabdeckungen
60-mm-System

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.