Dokument herunterladen () von 20

107905
Modellcode: LAB-BAR_44TE

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Beschriftungsstreifen 44HP

Listenpreis €7.27

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
107905
EAN
4015081075508
Produkt Länge/Tiefe
795 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.032 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
LAB-BAR_44TE

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
Zubehör

Technische Daten - mechanisch

Montageart
Standverteiler
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
44

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.