Dokument herunterladen () von 20

107909
Modellcode: LAB-BAR_57TE

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Beschriftungsstreifen 57HP

Listenpreis €8.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
107909
EAN
4015081075546
Produkt Länge/Tiefe
1028 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.041 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
LAB-BAR_57TE

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Zubehör

Technische Daten - mechanisch

Montageart
bündiger Einbau
Standverteiler
Aufputzmontage
Anzahl der Modulteilungseinheiten (gesamt)
57

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.