Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Universelle Montageplatte für HxB=1150x400 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
|
Katalognummer |
108336
|
EAN |
4015081079704
|
Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
Produkthöhe |
1080 mm
|
Produktbreite |
300 mm
|
Produktgewicht |
5.4 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPZ-MPL1150-400
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Oberflächenausführung |
verzinkt
|
Oberflächenschutz |
verzinkt
|
Montageart |
Standverteiler
|
Einbaulage |
vertikal
Universell |
Material |
Stahl
Stahlblech |
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Höhe |
1260 mm
|
Geeignet für Breite |
400 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|