Dokument herunterladen () von 20

108381
Modellcode: BPZ-BR/SASY/H-1000

Eaton xEnergy Basic Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Montageplatte SASY BxH=1000x300 mm

Listenpreis EUR221.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
108381
EAN
4015081080151
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
305 mm
Produktbreite
925 mm
Produktgewicht
2.66 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-BR/SASY/H-1000

Delivery program

Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Stromstärke
160 A
Polzahl
3-polig

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Rahmen
NH00
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
Schienensystem
bündiger Einbau
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Material
Stahlblech
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
6
Anzahl der Sicherungslasttrenner
6
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
1000 mm

Additional information

Ausstattung:
Abdeckung
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Für Einzelmontage
Benutzt mit
SASY

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.