Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

109381
Modellcode: CSEZ-01/16

Eaton Moeller series xComfort - Sensors. Air quality sensor, VOC, 0-10VDC

Allgemeine Spezifikation

Product Name
Eaton Moeller series xComfort sensor without RF interface
Catalog Number
109381
EAN
4015081089840
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
24 mm
Product Width
85 mm
Product Weight
0.065 kg
Compliances
RoHS conform
Product Type
Sensor without RF interface
Model Code
CSEZ-01/16

Lieferprogramm

Model
CO2-Sensor
Type
Sensor
Sensor type
Air quality
Color
White
Bus system operating type
None

Technische Daten - elektrisch

Power supply
Mains

Technische Daten - mechanisch

Mounting method
Surface mounting
Surface mounted (plaster)
Number of inputs (binary)
0
Degree of protection
IP20

Zusätzliche Informationen

Functions
Analogue input
RAL-number (Akin)
9010

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.