Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

112240
Modellcode: CAEE-02/01

Eaton Moeller series xComfort – Sensoren. 2-Wege-Analogeingang

Listenpreis EUR163.37

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xComfort Schnittstelle
Katalognummer
112240
EAN
4015081117987
Produkt Länge/Tiefe
149.63 mm
Produkthöhe
27.7 mm
Produktbreite
34.06 mm
Produktgewicht
0.118 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Schnittstelle
Modellcode
CAEE-02/01

Delivery program

Ausführung
Basismodul
Anwendung
Analogeingang
Betriebsart Bussystem
xComfort
Funkfrequenz
Produkttyp Bussystem
Eingang Ausgang

Technical Data - Electrical

Stromversorgung
Netzversorgt

Technical Data - Mechanical

Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Tiefe integrierte Installationsdose - min.
0 mm
Montageart
Sonstiges
Wandeinbauleuchte
Anzahl Eingänge
2
Schutzart
IP20

Additional information

Ausstattung:
Busanschluss
LED-Anzeige
Funktionen
Eingangsgröße Spannung
Eingangsgröße Strom

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.