Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, 10 A, 280 V AC/150 V DC (UL), Klasse aR, Ausschaltvermögen 200 kA RMS Sym., 50 kA DC bei 150 V DC
| Produktname |
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
|
| Katalognummer |
10LET
|
| EAN |
5027590428811
|
| UPC |
051712830461
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
18 mm
|
| Produktbreite |
18 mm
|
| Produktgewicht |
32 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
| Produkttyp |
High speed british standard fuse
|
| Stromstärkewert |
10 A
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Betriebsklasse |
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
280 V
|
| Bemessungsspannung DC |
150 V
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
41.5 mm
|
| Halterungsabmessungen |
M6
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
23 bei 120 V, 35 bei 240 V
|
| Watt-Verluste |
1.8 W
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Lichtbogen (I2T) |
3,8
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
200 kA RMS Sym, 50 kA DC bei 150 V DC
|
| Anschlusstechnik |
Endblatt x Endblatt
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Montageart |
Stiftschraube
|
| Verpackungstyp |
Normen
|
| Betriebsspannung |
280 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
LET
|
| Geeignet für |
TI500 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter MBI Mikroschalter/Adapter |
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|