Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

EC-250

Ausgelöstmeldersatz, superflink, 1,5 A, AC 250 V, LET, BS, mit Anzeige

Listenpreis EUR30.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie Auslöseanzeiger
Katalognummer
EC-250
EAN
5027590018906
UPC
051712839686
Produkt Länge/Tiefe
114 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
114 mm
Produktgewicht
11 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
Produkttyp
Zubehör

Produktspezifikationen

Benutzt mit
LET
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ein Kennmelder
Zwei Clips
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Betriebsspannung
250 V RMS

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.