Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

32LET

Eaton Bussmann series Sicherung nach britischem Standard, 32A, 280 VAC/150 VDC (UL), Klasse aR, 200 kA RMS Sym.

Listenpreis EUR15.37

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
32LET
EAN
5027590476713
UPC
051712833929
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
31.4 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
32 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
280 V
Bemessungsspannung DC
150 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
41 mm
Halterungsabmessungen
M6
Stromtyp
AC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
450
Watt-Verluste
5 W
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
32
Farbe
Keine
Abschaltleistung
200 kAIC
200 kA RMS Sym, 50 kA DC bei 150 V DC
Anschlusstechnik
Endblatt x Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Montageart
Stiftschraube
Verpackungstyp
Normen
Betriebsspannung
280 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
LET
Geeignet für
TI500 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter
MBI Mikroschalter/Adapter
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.