Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

12LET
12A 240V AC TYPE T FUSE (10)

Eaton Bussmann series superflinke Sicherung British Standard, 12 A, 280 V AC/150 V DC (UL), Klasse aR, 200 kA RMS Sym.

Listenpreis EUR16.22

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
12LET
EAN
5027590432474
UPC
051712830751
Produkt Länge/Tiefe
61 mm
Produkthöhe
41 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
32 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Produkttyp
High speed british standard fuse
Modellcode
12A 240V AC TYPE T FUSE (10)

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
12 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein.
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
280 V
Bemessungsspannung DC
150 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
41.5 mm
Halterungsabmessungen
M6
Stromtyp
AC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
42 bei 120 V, 58 bei 240 V
Watt-Verluste
2 W
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
7
Farbe
Keine
Abschaltleistung
200 kA RMS Sym, 50 kA DC bei 150 V DC
Anschlusstechnik
Endblatt x Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Montageart
Stiftschraube
Verpackungstyp
Norm
Betriebsspannung
280 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
LET
Geeignet für
TI500 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter
MBI Mikroschalter/Adapter
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.