Eaton Bussmann series superflinke Sicherung gemäß britischem Standard, 63 A, 280 V AC/150 V DC (UL), Klasse aR, 200 kA RMS Sym., Ausschaltvermögen 200 kA RMS Sym., 50 kA DC bei 150 V DC
| Produktname |
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
|
| Katalognummer |
63LET
|
| EAN |
5027590485197
|
| UPC |
051712836517
|
| Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
| Produkthöhe |
18 mm
|
| Produktbreite |
18 mm
|
| Produktgewicht |
32 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized Designed and tested to BS88 part 4 IEC 60269-4 |
| Produkttyp |
High speed british standard fuse
|
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Ausschaltvermögen |
200 kA
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Betriebsklasse |
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
280 V
|
| Bemessungsspannung DC |
150 V
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
41 mm
|
| Halterungsabmessungen |
M6
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
2200
|
| Watt-Verluste |
9 W
|
| Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Lichtbogen (I2T) |
180
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
200 kA RMS Sym, 50 kA DC bei 150 V DC
|
| Anschlusstechnik |
Endblatt x Endblatt
|
| Baugröße |
Sonstiges
|
| Montageart |
Stiftschraube
|
| Verpackungstyp |
Norm
|
| Betriebsspannung |
280 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
LET
|
| Geeignet für |
TI500 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter MBI Mikroschalter/Adapter |
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|