Eaton Bussmann series superflinke Sicherung British Standard, 160 A, 280 V AC/150 V DC (UL), Klasse aR, 200 kA RMS Sym., Ausschaltvermögen 200 kA RMS Sym., 50 kA DC bei 150 V DC
Produktname |
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
|
Katalognummer |
160LET
|
EAN |
5027590437042
|
UPC |
051712831598
|
Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
Produkthöhe |
18 mm
|
Produktbreite |
18 mm
|
Produktgewicht |
32 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized Designed and tested to BS88 part 4 IEC 60269-4 |
Produkttyp |
High speed british standard fuse
|
Stromstärkewert |
160 A
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Betriebsklasse |
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Bemessungsschaltvermögen |
200 kA
|
Bemessungsspannung AC |
280 V
|
Bemessungsspannung DC |
150 V
|
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
41.5 mm
|
Halterungsabmessungen |
M6
|
Stromtyp |
AC/DC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Löschen (12T) |
16000
|
Watt-Verluste |
20 W
|
Sicherungsform |
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
|
Lichtbogen (I2T) |
1100
|
Farbe |
Keine
|
Abschaltleistung |
200 kA RMS Sym, 50 kA DC bei 150 V DC
|
Anschlusstechnik |
Endblatt x Endblatt
|
Baugröße |
Sonstige
|
Montageart |
Stiftschraube
|
Verpackungstyp |
Normen
|
Betriebsspannung |
280 V
|
Typ |
Sicherung
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungstyp |
LET
|
Geeignet für |
TI500 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter MBI Mikroschalter/Adapter |
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sonstige
|