Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

35LET

Eaton Bussmann Series superflinke Sicherung nach britischem Standard, 35A, 280 VAC/150 VDC (UL), Klasse aR, 200 kA RMS Sym., Ausschaltvermögen 200 kA RMS Sym., 50 kA DC bei 150 VDC

Listenpreis EUR16.29

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
35LET
EAN
5027590477772
UPC
051712834223
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
18 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
31.3 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
IEC 60269-4
Produkttyp
High speed british standard fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
35A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
280 V
Bemessungsspannung DC
150 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
41.5 mm
Halterungsabmessungen
M6
Stromtyp
AC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
600
Watt-Verluste
5 W
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
35
Farbe
Keine
Abschaltleistung
200 kA RMS Sym, 50 kA DC bei 150 V DC
Anschlusstechnik
Endblatt x Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Montageart
Stiftschraube
Verpackungstyp
Norm
Betriebsspannung
280 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
LET
Geeignet für
TI500 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter
MBI Mikroschalter/Adapter
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.