Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler mit Doppelbartverschluss, IP55, H x B x T H x B x T = 1260 x 800 x 270 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
|
Katalognummer |
111030
|
EAN |
4015081105915
|
Produkt Länge/Tiefe |
270 mm
|
Produkthöhe |
1260 mm
|
Produktbreite |
800 mm
|
Produktgewicht |
40.3 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Installationskleinverteiler
|
Modellcode |
BPM-O-800/12
|
Typ |
Grundgerät
|
Anwendung |
Feuchtigkeitsbeständig (Aufstellungsort)
|
Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
Verschlusstyp |
Sonstige
|
Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
Gehäusematerial |
Stahl
|
Breite in Anzahl der modularen Abstände |
35
|
Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufbau |
Material |
Stahlblech
|
Schutzart |
IP55
|
Anzahl der Reihen |
7
|
Einbautiefe |
300 mm
|
Einbauhöhe |
1290 mm
|
Einbaubreite |
830 mm
|
Interne Tiefe |
265 mm
|
Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Doppelbartverschluss Einzeln |
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
102 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
204 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
122 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
110 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
244 W
|
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
221 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
IK10
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP55
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 440 V AC
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
4 kV
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
Merkmale |
EMV-Ausführung
|
Funktionen |
Grundgerät
Anbaumöglichkeit Plombierbar |
RAL-Nummer |
7035
|