Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Mauerwanne für 3-Stufen System H x B x D = 2060 x 600 x 180 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
Katalognummer |
111107
|
EAN |
4015081106684
|
Produkt Länge/Tiefe |
185 mm
|
Produkthöhe |
2030 mm
|
Produktbreite |
100 mm
|
Produktgewicht |
9.56 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPZ-WB3S-600/20/1
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Ausführung |
Sonstiges
|
Anwendung |
Drei-Schritt-System
|
Farbe |
Edelstahl
|
Oberflächenausführung |
verzinkt
|
Montageart |
bündiger Einbau
|
Material |
Metall
|
Lastkapazität - max. |
0 kg
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2060 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
180 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
Geeignet für Höhe |
2060 mm
|
Geeignet für Länge/Tiefe |
180 mm
|
Geeignet für Breite |
600 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
RAL-Nummer |
0
|