Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Schwenkhebel für 3-Komponenten-System, B = 600 mm, H = 2060 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
|
Katalognummer |
111161
|
EAN |
4015081107223
|
Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
Produkthöhe |
2065 mm
|
Produktbreite |
635 mm
|
Produktgewicht |
14.91 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BP-U-3S-600/20-P
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Ausführung |
Anschlagtür
|
Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
Montageart |
bündiger Einbau
|
Material |
Stahlblech
Stahl |
Abdeckung/Tür Typ |
Schwenkhebel
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Höhe |
2060 mm
|
Geeignet für Breite |
600 mm
|
Merkmale |
EMV-Ausführung
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|