Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Dreipunkt-Drehverriegelung für Dreikomponentensystem, B = 1000 mm, H = 1060 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
|
Katalognummer |
111170
|
EAN |
4015081107315
|
Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
Produkthöhe |
1065 mm
|
Produktbreite |
1035 mm
|
Produktgewicht |
12.93 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BP-U-3S-1000/10
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Ausführung |
Schlosstür
|
Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
Montageart |
bündiger Einbau
|
Material |
Stahlblech
Stahl |
Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Höhe |
1060 mm
|
Geeignet für Breite |
1000 mm
|
Merkmale |
EMV-Ausführung
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|