Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür und 3-Punkt-Drehverriegelung für 3-Komponenten-System, B = 1200 mm, H = 1260 mm, weiß
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
|
Katalognummer |
111211
|
EAN |
4015081107728
|
Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
Produkthöhe |
1265 mm
|
Produktbreite |
1235 mm
|
Produktgewicht |
17.19 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BP-U-3S-1200/12-W
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Ausführung |
Schlosstür
|
Farbe |
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016) |
Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
Montageart |
bündiger Einbau
|
Material |
Stahl
Stahlblech |
Schutzart |
IP30
NEMA sonstige |
Abdeckung/Tür Typ |
Dreipunkt-Drehverriegelung
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Breite |
1200 mm
|
Merkmale |
EMV-Ausführung
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|