Dokument herunterladen () von 20

111214
Modellcode: BP-U-3S-1200/20-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür und 3-Punkt-Drehverriegelung für 3-Komponenten-System, B = 1200 mm, H = 2060 mm, weiß

Listenpreis EUR1,742.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
Katalognummer
111214
EAN
4015081107759
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
2065 mm
Produktbreite
1235 mm
Produktgewicht
26.24 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-U-3S-1200/20-W

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Schlosstür
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
bündiger Einbau
Material
Stahl
Stahlblech
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Höhe
2060 mm
Geeignet für Breite
1200 mm

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.