Dokument herunterladen () von 20

111216
Modellcode: BP-U-3S-1200/20-P-W

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Schwenkhebel für 3-Komponenten-System, B = 1200 mm, H = 2060 mm, weiß

Listenpreis €1,802.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
Katalognummer
111216
EAN
4015081107773
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
2065 mm
Produktbreite
1235 mm
Produktgewicht
26.24 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-U-3S-1200/20-P-W

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Farbe
weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
bündiger Einbau
Material
Stahlblech
Stahl
Abdeckung/Tür Typ
Schwenkhebel
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Höhe
2060 mm
Geeignet für Breite
1200 mm

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.