Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Komponenten-Unterputz-Türrahmen mit Tür, im Freien, Doppelbart-Schloss, IP43, HxB=1560x1000mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
|
| Katalognummer |
111240
|
| EAN |
4015081108015
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
1564 mm
|
| Produktbreite |
1034 mm
|
| Produktgewicht |
9.91 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BPA-U-3S-1000/15
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|
| Anwendung |
Außenbereiche (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Material |
Aluminum
|
| Schutzart |
IP43
NEMA sonstige |
| Abdeckung/Tür Typ |
Doppelbartverschluss
|
| Gehäusematerial |
Aluminium
|
| Geeignet für Breite |
1000 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Besondere Merkmale |
Mit Tür
|