Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Stahlblech-Rückplatte HxB = 760 x 400 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Rückwand
|
Katalognummer |
111286
|
EAN |
4015081108473
|
Produkt Länge/Tiefe |
1 mm
|
Produkthöhe |
645 mm
|
Produktbreite |
318 mm
|
Produktgewicht |
1.55 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPZ-RP-400/7
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Farbe |
Edelstahl
|
Oberflächenausführung |
verzinkt
|
Montageart |
bündiger Einbau
|
Material |
Stahlblech
Stahl |
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Rastermaß |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
1 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
400 mm
|
Geeignet für Höhe |
760 mm
|
Geeignet für Breite |
400 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
RAL-Nummer |
0
|
Geeignet für |
Verwendung für Rückwand
|