Dokument herunterladen () von 20

111292
Modellcode: BPZ-RP-600/12

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Stahlblech-Rückplatte HxB = 1260 x 600 mm

Listenpreis EUR67.16

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Rückwand
Katalognummer
111292
EAN
4015081108534
Produkt Länge/Tiefe
1145 mm
Produkthöhe
2 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
4.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-RP-600/12

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Edelstahl

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
bündiger Einbau
Material
Stahlblech
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Gehäusematerial
Stahlblech
Rastermaß
0 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Geeignet für Höhe
1260 mm
Geeignet für Breite
600 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.