Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Stahlblech-Rückplatte HxB = 1760 x 600 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Rückwand
|
Katalognummer |
111294
|
EAN |
4015081108558
|
Produkt Länge/Tiefe |
1645 mm
|
Produkthöhe |
2 mm
|
Produktbreite |
520 mm
|
Produktgewicht |
6.6 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPZ-RP-600/17
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Farbe |
Edelstahl
|
Oberflächenausführung |
verzinkt
|
Montageart |
bündiger Einbau
|
Material |
Stahlblech
Stahl |
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Rastermaß |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
1 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
Geeignet für Breite |
600 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
RAL-Nummer |
0
|
Geeignet für |
Verwendung für Rückwand
|