Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Stahlblech-Rückplatte HxB = 2060 x 600 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
Katalognummer |
111295
|
EAN |
4015081108565
|
Produkt Länge/Tiefe |
1945 mm
|
Produkthöhe |
2 mm
|
Produktbreite |
520 mm
|
Produktgewicht |
7.8 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPZ-RP-600/20
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Farbe |
Edelstahl
|
Oberflächenausführung |
verzinkt
|
Montageart |
bündiger Einbau
|
Material |
Stahlblech
Stahl |
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Rastermaß |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
1 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
Geeignet für Höhe |
2060 mm
|
Geeignet für Breite |
600 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
RAL-Nummer |
0
|
Geeignet für |
Verwendung für Rückwand
|