Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Stahlblech-Rückplatte HxB = 1560 x 800 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Rückwand
|
Katalognummer |
111299
|
EAN |
4015081108602
|
Produkt Länge/Tiefe |
1 mm
|
Produkthöhe |
1445 mm
|
Produktbreite |
718 mm
|
Produktgewicht |
7.83 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPZ-RP-800/15
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Farbe |
Edelstahl
|
Oberflächenausführung |
verzinkt
|
Montageart |
bündiger Einbau
|
Material |
Stahl
Stahlblech |
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Rastermaß |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
1 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
Geeignet für Höhe |
1560 mm
|
Geeignet für Breite |
800 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
RAL-Nummer |
0
|
Geeignet für |
Verwendung für Rückwand
|