Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Kunststoff-Rückplatte HxB = 1060 x 600 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
111317
|
| EAN |
4015081108787
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1 mm
|
| Produkthöhe |
945 mm
|
| Produktbreite |
518 mm
|
| Produktgewicht |
0.67 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BPZ-RPP-600/10
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenausführung |
Sonstiges
|
| Montageart |
bündiger Einbau
|
| Material |
Kunststoff
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
1 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Geeignet für Breite |
600 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Verwendung für Rückwand
|