Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Kunststoff-Rückplatte HxB = 1060 x 800 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Rückwand
|
Katalognummer |
111323
|
EAN |
4015081108848
|
Produkt Länge/Tiefe |
1 mm
|
Produkthöhe |
945 mm
|
Produktbreite |
718 mm
|
Produktgewicht |
0.92 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPZ-RPP-800/10
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Farbe |
Grau
|
Oberflächenausführung |
Sonstiges
|
Montageart |
bündiger Einbau
|
Material |
Kunststoff
|
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Gehäusematerial |
Kunststoff
|
Rastermaß |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
1 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
Geeignet für Höhe |
1060 mm
|
Geeignet für Breite |
800 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
RAL-Nummer |
0
|
Geeignet für |
Verwendung für Rückwand
|