Dokument herunterladen () von 20

111333
Modellcode: BPZ-RPP-1200/12

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Kunststoff-Rückplatte HxB = 1260 x 1200 mm

Listenpreis EUR147.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Rückwand
Katalognummer
111333
EAN
4015081108947
Produkt Länge/Tiefe
1 mm
Produkthöhe
1145 mm
Produktbreite
1118 mm
Produktgewicht
1.74 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-RPP-1200/12

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Grau

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
Sonstiges
Montageart
bündiger Einbau
Material
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten
0
Gehäusematerial
Kunststoff
Rastermaß
0 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Höhe
1260 mm
Geeignet für Breite
1200 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.