Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Seitenwand für MSW H 760 mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Seitenwand
|
Katalognummer |
111341
|
EAN |
4015081109029
|
Produkt Länge/Tiefe |
240 mm
|
Produkthöhe |
780 mm
|
Produktbreite |
50 mm
|
Produktgewicht |
4 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BP-SP-7-PSN
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Anwendung |
Montageseitenwand
|
Farbe |
Grau
Lichtgrau (RAL 7035) |
Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet |
Montageart |
Aufputzmontage
|
Material |
Stahl
Stahlblech |
Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Rastermaß |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
226.75 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
38.5 mm
|
Geeignet für Höhe |
760 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
RAL-Nummer |
7035
|
Geeignet für |
Verwendung für Seitenwände
|