Dokument herunterladen () von 20

111427
Modellcode: BP-MSL-7-W-PSN

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Vertikale Seitenfrontplattenleiste, Anreihelement MSW H = 760 mm, weiß

Listenpreis EUR53.34

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
111427
EAN
4015081109883
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
710 mm
Produktbreite
85 mm
Produktgewicht
1.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BP-MSL-7-W-PSN

Lieferprogramm

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Montageset
Anwendung
Montageseitenwand
Farbe
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß

Technische Daten - mechanisch

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
vertikal
Material
Metall
Lastkapazität - max.
0 kg
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
760 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
9016

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.