Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

111686
Modellcode: CS-46/250

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse Wandgehäuse mit Montageplatte, H x B x T=400 x 600 x 250 mm

Listenpreis EUR267.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Gehäuse Einzeltür
Katalognummer
111686
EAN
4015081112456
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
400 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
14.89 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
UL 508A; CSA-C22.2 No.14; IEC/EN 62208; CE marking
UL CSA09 (may be provided with metal sub-panel, no back mounted components are allowed between sub-panel and the back sheet metal enclosure)
Zertifikat(e)
UL (File No. E336299)
In accordance with Directive 2015/863/EU of the European Parliament and Council
IEC/EN 62208
UL (Category Control Number NITW)
UL CSA08 (request filed)
Kataloghinweise
Durchgehende geschäumte Polyurethan-Dichtung. Schlagfestigkeits-Kategorie IK10 nach EN 62262. Montageplatte aus Stahlblech Bodenplatte mit Schaumstoffdichtung Einzeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120° Türscharnier-Pins mit Schnellwechseltechnologie
Produkttyp
Gehäuse
Modellcode
CS-46/250

Delivery program

Typ
Wandmontagegehäuse CS Wandmontagegehäuse mit Montageplatte
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Mechanical

Typ der Konstruktion
Gekantet und nahtverschweißt, einschließlich Gewindebolzen M6 für Schutzleiterverbindungen im Gehäuseinneren.
Oberflächenausführung
glänzend
Pulverbeschichtung
leichte Struktur
Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
Oberflächenbehandlung
Strukturpulverbeschichtung auf Polyester-Basis
Montageart
Wandbefestigung
9 mm Bohrmaße für Wandmontage (Rückwand)
Zwischeneinbau
Höhe Montageplatte
370 mm
Material Montageplatte
Stahlblech, sendzimirverzinkt
Breite der Montageplatte
550 mm
Material
Stahl
Steel plate
Materialstärke (Gehäuse)
1.2 mm
Materialstärke (Grundplatte)
2 mm
Materialstärke (Tür)
1.2 mm
Materialqualität
Sonstiges
Schutzart
IP23 (mit Belüftungsplatten)
IEC: IP66, Innenräume; UL/CSA Typen 1, 12, nur Innenräume.
12 (NEMA)
IP66
IK10
IK10 (Schlagfestigkeit)
Anzahl F3A-Flansche
2
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Anzahl Abdeckungen/Türen
1
Anzahl Scharniere
2
Anzahl Schlösser
1
Lastkapazität (Tür)
25 kg
Lastkapazität (Montageplatte)
200 kg
500 kg Tragkraft, wenn die Winkel in allen vier Gehäuseecken (vertikal oder horizontal) angebracht sind und die Gewichte innerhalb des Gehäuses symmetrisch verteilt sind.
Zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 - max.
250 N
Zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 - max.
2250 N
Zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 - max.
2000 N
Gewicht montierte Komponenten - max.
225 kg
Winkel Abdeckung/Tür
120° Türöffnungswinkel
Profil Abdeckung/Tür
2 Türprofile
Abdeckung/Tür Typ
Kann vom Benutzer konvertiert werden
Standardverschluss 3 mm Doppelbartschlüssel (Türverriegelung)
Türscharniere rechts, kann vom Benutzer konvertiert werden
Türscharniere rechts
Maße Flanschplatte
172 mm x 432 mm
Installationsort
Innenraumaufstellung
Installationsart
Bodenstehendes Wandmodell
Stärke der Montageplatte
2 mm
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, IEC 60068-2-78; feuchte Wärme, zykl., IEC 60068-2-30

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
39 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
88 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
44 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
42 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
97 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
93 W
Verlustleistung Wandmontage Einzelgehäuse oben
44 W
Verlustleistung Wandmontage Mittelgehäuse oben
39 W
Verlustleistung Wandmontage Anfangsgehäuse oben
42 W
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890
44 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-25 °C – 40 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP66
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
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
Additional information

Merkmale
Mastbefestigung
Wandanbau in
Ausstattung:
Einschließlich Gewindeschweißbolzen M6 für Schutzleiterverbindungen in der Tür:
Montage­platte
Abdeckung
Tür
Funktionen
Frei stehendes Gehäuse
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Bodenplatte gekapselt, geschäumte Dichtung, abschraubbar für F3A-... Flansche oder zur Selbstmontage
  • Durchgehende Polyurethanschaumdichtung. Stoßfestigkeit IK10 nach EN 62262. Montageplatte aus Stahlblech, Bodenplatte mit geschäumter Dichtung.
  • Einzeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120°
  • Standardisiertes Verriegelungssystem mit Flügelverschluss
  • Pulverbeschichtung RAL 7035 innen und außen
  • Schloss, 3 mm Doppelbartschlüssel
  • inklusive M6-Gewinde-Schweißbolzen für Schutzleiteranschlüsse in der Tür
  • Seitenwände ohne Öffnungen
  • Deckplatte ohne Öffnungen
Geeignet für
Metrische Montage
Benutzt mit
Industrieschaltanlagen

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.