Dokument herunterladen () von 20

112288
Modellcode: BPZ-MSW-15/SNAP

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageseitenwand, für H = 1450, für Unterputzmontage, einschnappbar

Listenpreis EUR91.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Seitenwand
Katalognummer
112288
EAN
4015081118465
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
1440 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
5.29 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-MSW-15/SNAP

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Befestigung
Mit Schnappelement
Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
bündiger Einbau
Einbaulage
Vertikal
Material
Stahl
Stahlblech
Anzahl der Höheneinheiten
53
Gehäusematerial
Stahlblech
Rastermaß
25 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Verwendung für Seitenwände

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.