Dokument herunterladen () von 20

112289
Modellcode: BPZ-MSW-17/SNAP

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageseitenwand, für H = 1650, für Unterputzmontage, einschnappbar

Listenpreis EUR109.42

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Seitenwand
Katalognummer
112289
EAN
4015081118472
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
1640 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
6.03 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-MSW-17/SNAP

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Befestigung
Mit Schnappelement
Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
bündiger Einbau
Einbaulage
Vertikal
Material
Stahlblech
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
61
Gehäusematerial
Stahlblech
Rastermaß
25 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0
Geeignet für
Verwendung für Seitenwände

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.