Dokument herunterladen () von 20

112297
Modellcode: BPZ-MT-1200/450-5

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Zählerwanne B = 450 x 1200 mm

Listenpreis EUR418.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
112297
EAN
4015081115877
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
470 mm
Produktbreite
1110 mm
Produktgewicht
4.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-MT-1200/450-5

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Montageset
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Aufputzmontage
Standverteiler
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Material
Metall
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
450 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Breite
1200 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.