Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontplattenträger, H=650mm
Produktname |
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
|
Katalognummer |
112344
|
EAN |
4015081119042
|
Produkt Länge/Tiefe |
660 mm
|
Produkthöhe |
10 mm
|
Produktbreite |
37 mm
|
Produktgewicht |
1.12 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BPZ-FPS/650
|
Typ |
Zusatzeinrichtung
|
Ausführung |
Tragschiene
|
Farbe |
Edelstahl
|
Oberflächenausführung |
verzinkt
|
Montageart |
Aufputzmontage
|
Einbaulage |
vertikal
|
Material |
Metall
|
Lastkapazität - max. |
0 kg
|
Gehäusematerial |
Stahlblech
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
0 mm
|
Geeignet für Höhe |
650 mm
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
RAL-Nummer |
0
|