Dokument herunterladen () von 20

112346
Modellcode: BPZ-FPS/1150

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Frontplattenträger, H=1150mm

Listenpreis EUR28.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Basic Installationskomponente
Katalognummer
112346
EAN
4015081119066
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
1150 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
1.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
BPZ-FPS/1150

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Tragschiene
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Material
Metall
Gehäusematerial
Stahlblech

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.