Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Seitenabdeckung für Sockel, HxT=100x320mm, (2 Stk.)
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
|
| Katalognummer |
112348
|
| EAN |
4015081119080
|
| Produkt Länge/Tiefe |
320 mm
|
| Produkthöhe |
105 mm
|
| Produktbreite |
65 mm
|
| Produktgewicht |
1.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
BPZ-SS-1/320
|
| Typ |
Zubehör Standgehäuse Installationsverteiler IVS
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstiges
Standsockel Zubehör |
| Anwendung |
Sockel
|
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Montageart |
Standverteiler
|
| Material |
Stahlblech
|
| Schutzart |
IP54
|
| Geeignet für Länge/Tiefe |
320 mm
|
| Geeignet für Breite |
320 mm
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Besondere Merkmale |
1 Paar Seitenteile für jeweils rechts und links inklusive Montagezubehör
|
| Benutzt mit |
Zusatzausrüstung
Zubehör Installationsverteiler IVS Standgehäuse |