Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Belüftungskiemen, vertikal, HxB=157x105 mm
| Produktname |
Eaton xEffect CS Verschlusssystem
|
| Katalognummer |
112907
|
| EAN |
4015081124459
|
| Produkt Länge/Tiefe |
197 mm
|
| Produkthöhe |
1 mm
|
| Produktbreite |
117 mm
|
| Produktgewicht |
0.02 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Kataloghinweise |
zur direkten Befestigung auf dem Gehäusekorpus
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
LVP-20V12-CS
|
| Typ |
Zubehör CS
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Belüftungsplatten
|
| Oberflächenausführung |
Mit Pulverbeschichtung RAL 7035, lichtgrau
Lackiert |
| Montageart |
Sonstige
|
| Material |
Stahlblech
Stahl |
| Schutzart |
IP23
|
| Für Anzahl Lüfter - max. |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
150 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
200 mm
|
| Funktionen |
zur direkten Befestigung auf dem Gehäusekorpus
|
| Besondere Merkmale |
|