Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Belüftungskiemen, horizontal, HxB = 164 x 105 mm
Produktname |
Eaton xEffect CS Verschlusssystem
|
Katalognummer |
112908
|
EAN |
4015081124466
|
Produkt Länge/Tiefe |
197 mm
|
Produkthöhe |
1 mm
|
Produktbreite |
117 mm
|
Produktgewicht |
0.23 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
CE
|
Kataloghinweise |
zur direkten Befestigung auf dem Gehäusekorpus
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
LVP-20H12-CS
|
Typ |
Zubehör CS
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Belüftungsplatten
|
Oberflächenausführung |
Mit Pulverbeschichtung RAL 7035, lichtgrau
Lackiert |
Montageart |
Sonstige
|
Material |
Stahl
Stahlblech |
Schutzart |
IP23
|
Für Anzahl Lüfter - max. |
0
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
200 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
200 mm
|
Funktionen |
zur direkten Befestigung auf dem Gehäusekorpus
|
Besondere Merkmale |
|