Dokument herunterladen () von 20

112909
Modellcode: LVP-30V15-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Belüftungskiemen, vertikal, HxB=180x130 mm

Listenpreis €65.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Verschlusssystem
Katalognummer
112909
EAN
4015081124473
Produkt Länge/Tiefe
297 mm
Produkthöhe
1 mm
Produktbreite
149 mm
Produktgewicht
0.47 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Kataloghinweise
zur direkten Befestigung auf dem Gehäusekorpus
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
LVP-30V15-CS

Delivery program

Typ
Zubehör CS
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Belüftungsplatten

Technical data - mechanical

Oberflächenausführung
Lackiert
Mit Pulverbeschichtung RAL 7035, lichtgrau
Montageart
Sonstige
Material
Stahlblech
Stahl
Schutzart
IP23
Für Anzahl Lüfter - max.
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
200 mm

Additional information

Funktionen
zur direkten Befestigung auf dem Gehäusekorpus
Besondere Merkmale
  • Vertikale Anordnung der Lüftungsschlitze
  • Lieferung mit Befestigungsmaterial

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.