Dokument herunterladen () von 20

112916
Modellcode: AFP-5-CS

Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Bodenplatte, für Breite = 500 mm, 1 Flanschöffnung F3A

Listenpreis EUR27.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect CS Bodenplatte
Katalognummer
112916
EAN
4015081124541
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
0.75 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
AFP-5-CS

Delivery program

Typ
Zubehör CS
Ausführung
Bodenblech
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bodenplatte
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
leichte Struktur
Material
Steel plate
Metall
Schutzart
IP66 (bei ordnungsgemäßer Verwendung der Flansche F3A-…)
Flanschöffnungen
1
Geeignet für Gehäusebauhöhe
700 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
500 mm

Additional information

Funktionen
Nicht geeignet für Gehäuse CS-…/150
Auch als Dachplatte verwendbar durch das Drehen des Gehäuses um 180°
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
  • Für F3A-Flansch
  • Mit Schaumstoffdichtung
Benutzt mit
Gehäusebreite = 500 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.