Dokument herunterladen () von 20

113296
Modellcode: NZMS2-M40-SVE

Eaton Moeller series NZM Schutzschalter 3-polig, 40 A, Motorschutz, Ausfahrvorrichtung

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
113296
EAN
4015081128310
Produkt Länge/Tiefe
180 mm
Produkthöhe
245 mm
Produktbreite
105 mm
Produktgewicht
2.785 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Kompaktleistungsschalter
Modellcode
NZMS2-M40-SVE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
40 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
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
Montagemethode
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
13,44 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
18.5 kW
Abschalttechnik
Thermomagnetisch
Schutzart
IP20
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom
36 A (400 V AC-3)
Polzahl
3-polig
Funktionen
Phasenausfallempfindlich
Besondere Merkmale
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 40 A
  • Auslöseklasse 10 A
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Der Leistungsschalter erfüllt alle Anforderungen der Schaltkategorie AC-3.
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
560 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
320 A
Griff-Typ
Schwenkhebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
560 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
320 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
40 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
32 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
150 kA
Bemess.-Kurzschl.-Ausschaltvermög. Icu (IEC/EN 60947) bei 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.