Dokument herunterladen () von 20

113315
Modellcode: NZMS2-4-A160/100-SVE

NZMS2-4-A160/100-SVE. Leistungsschalter 4-polig 160 A, System-/Kabelschutz, Ausfahrtechnik

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
113315
EAN
4015081128501
Produkt Länge/Tiefe
180 mm
Produkthöhe
245 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
4.07 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Kompaktleistungsschalter
Modellcode
NZMS2-4-A160/100-SVE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
690 V - 690 V
Merkmale
Schutzeinheit
Motorantrieb optional
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Verschmutzungsgrad
3
Montagemethode
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
38,4 W
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Schutzart
IP20
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Nennstrom des Neutralleiters
60 % des Phasenleiters
Überspannungskategorie
III
Polzahl
4-polig
Typ
Leistungsschalter
Besondere Merkmale
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 160 A
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
10 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
6 A
Griff-Typ
Kipphebel
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max.
0 A
Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min.
0 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
10 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
6 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
160 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
125 A
Überlaststromeinstellung (Ir)
80 A - 100 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
70 kA

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.