Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Klemmensatz PE/N max. 63 A 2x (2 x 25 mm2 + 74 x 16 mm2)
Produktname |
Eaton xComfort BF sonstiges Zubehör
|
Katalognummer |
113705
|
EAN |
4015081132331
|
Produkt Länge/Tiefe |
15 mm
|
Produkthöhe |
580 mm
|
Produktbreite |
50 mm
|
Produktgewicht |
1.16 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Produkttyp |
Zubehör
|
Modellcode |
BFZ-TS-N/PE-KL76
|
Typ |
|
Art des Zubehörs/Ersatzteils |
BF
|
Nennstrom |
63 A
|
Polzahl |
2-polig
|
Montageart |
Schraube
|
Anzahl Anschlüsse (10 mm²) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (16 mm²) |
74
|
Anzahl Anschlüsse (25 mm²) |
2
|
Anzahl Anschlüsse (250 kcmil) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (AWG 2) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (AWG 4) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (AWG 6) |
0
|
Anzahl Anschlüsse (gesamt) |
76
|
Anzahl Eingänge |
2
|
Anzahl der Ausgänge |
74
|
Anschlussart |
Klemme
Anschrauben |
Leiterquerschnitt, Zugang - min. |
1.5 mm²
|
Leiterquerschnitt, Zugang - max. |
16 mm²
|
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min. |
0 mm²
|
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max. |
0 mm²
|
Leiterquerschnitt, Abgang - min. |
1.5 mm²
|
Leiterquerschnitt, Abgang - max. |
16 mm²
|
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min. |
0 mm²
|
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max. |
0 mm²
|
Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
Geeignet für |
Feindrähtige Leiter
Eindrähtige Leiter Verseilter Leiter |
Benutzt mit |
PE/Neutralleiterklemmensatz
Zusatzausrüstung BF – Flachverteilerschrank |